- Produktové číslo:
- CS 9791.015
- Popis výrobku
- Skříně pro venkovní instalaci k upevnění na stěně nebo na sloupu. Koncepce skříň ve skříni, vnější skříň s výřezem dole a větrací štěrbiny na zadní stěně a na bočních stěnách pro lepší ventilaci.
- Materiál
- Skříň a montážní deska: hliník AIMg3
Dveře vnitřní skříňky: z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Vnitřní kryt s montážní deskou, přírubovou deskou a bezpečnostním zámkem
Montážní úhelník pro regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně nebo hygrostat
Vnější skříň s designovým krytem a bezpečnostním zámkem 3524 E
2 lišty profilu C na zadní stěně
- Rozměry
- Šířka: 370 mm
Výška: 522 mm
Hloubka: 210 mm
- Světlé rozměry
- Světlá šířka: 280 mm
Světlá výška: 380 mm
Světlá hloubka: 145 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 270 mm x 380 mm
- Vnitřní skříň
- Šířka: 300 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 170 mm
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Poznámka
- Dodací lhůta na vyžádání
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 7,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177193697
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CS nástěnný rozváděč švh=370x522,5x210mm