- Produktové číslo:
- CS 9783.530
- Popis výrobku
- Venkovní skříň, s transportním podstavcem 100 mm a střechou na ochranu před deštěm s přesahem na všech stranách.
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Jednostěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Základní skříň s podlahovým plechem, třídílným
Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně
Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027
Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu
Střecha na ochranu proti dešti
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 500 mm
- Rozměry
- Celková výška: 1.355 mm
Šířka střechy na ochranu proti dešti: 650 mm
Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm
Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 550 mm
Světlá šířka: 512 mm
Světlá výška: 1.112 mm
Světlá hloubka: 449 mm
Výška podstavce: 100 mm
- Počet dveří
- 1
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 3R
- Kód IK
- IK10
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 38 kg
- EAN
- 4028177569133
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CS New Basic skříň AlMg3