Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 3. 2022
Výrobek nahrazuje:
6900730
- Produktové číslo:
- IW 6900.410
- Provedení
- Zásuvka na přední straně pro klávesnici a myš, designové dveře, zadní dveře
- Materiál
- Skříň, zásuvka na přední straně pro klávesnici a myš, designové dveře, zadní dveře: Ocelový plech
- Povrch
- Skříň: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- Skříň: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň se stěnami sešroubovanými zevnitř, podlahový plech s přírubovou deskou a nastavitelnými nožkami
Zásuvka na přední straně pro klávesnici a myš, designové dveře, zadní dveře - Depth with drawer section
- 890 mm
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 600 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 73 kg
- EAN
- 4028177423046
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
- IW Skříň 600x900x600 kláv
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě