Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 3. 2022
Výrobek nahrazuje:
6900740
- Produktové číslo:
- IW 6901.100
- Provedení
- Pracovní deska, zásuvná přihrádka na klávesnici, designové dveře, zadní dveře
- Materiál
- Skříň, zásuvná přihrádka na klávesnici, designové dveře, zadní dveře: Ocelový plech
Pracovní deska: dřevotřísková deska (po obou stranách plastové laminování (po obvodu nalepené hrany)) - Povrch
- Skříň: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- Skříň, pracovní deska: RAL 7035
Hrany nalepené po obvodu pracovní desky: RAL 7015 - Rozsah dodávky
- Skříň se stěnami sešroubovanými zevnitř, podlahový plech s přírubovou deskou a nastavitelnými nožkami
Pracovní deska, zásuvná přihrádka na klávesnici, designové dveře, zadní dveře
Pracovní deska, ŠxVxH 610 x 38 x 645 mm - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 645 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
- IW Skříň 600x1000x600 s
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě