Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
Výrobek nahrazuje:
6707600
- Produktové číslo:
- TP 6707.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm - Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře otevřená
Dvoukřídlé dveře s tyčovým uzávěrem, vpředu a vzadu
Montážní deska, hloubkově nastavitelná
Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.499 mm x 571 mm
- Počet dveří
- 2
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 1.600 mm
Výška: 675 mm
Hloubka: 500 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 při výběru odpovídajících podlahových plechů
- Protection category NEMA
- NEMA 12 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 85 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177554146
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- TopPult Spodní díl šxvxh 1600x675x500mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Na stiahnutie
- Další informace
- Návod