- Produktové číslo:
- PC 5366.250
- Provedení
- s prosklenými dveřmi nahoře, pultovou představbou a přístrojovou policí
- Popis výrobku
- Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
- Materiál
- Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech
Rukojeti, dekorativní kryty: plast
Zakrytí dveří: hliník
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035
Rukojeť: RAL 7015
Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Skříň, dveře, zadní dveře
Podlahové plechy
Prosklené dveře, horní
Pultová představba
Přístrojová police
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 636 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 540 x 40 x 175 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177959484
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
PC skříň VX SE 600x1600x636, IP55, ocelový plech, s prosklenými dveřmi nahoře, pultovou představbou a přístrojovou policí