Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
Výrobek nahrazuje:
5386050
Skříně pro počítačové systémy
Produktové číslo: PC 5386.000
Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
- Produktové číslo:
- PC 5386.000
- Provedení
- s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou policí
- Popis výrobku
- Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
- Materiál
- Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech
Rukojeti, dekorativní kryty: plast
Zakrytí dveří: hliník
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní pole, odkládací přihrádka: práškovaný povrch - Barva
- Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035
Rukojeť: v odstínu podobném RAL 9006
Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015 - Rozsah dodávky
- Skříň, dveře, zadní dveře
Prosklené dveře, horní
Zásuvná přihrádka pro klávesnici
Přístrojová police - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 636 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
- 480 x 70 x 260 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 117,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177701014
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
- SE8 skříň pro počítač.syst. 800x1600x599