- Produktové číslo:
- CP 6664.100
- Provedení
- Adaptér pro nastavení sklonu 10°
- Materiál
- Nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- IP X9 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Áno
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,7 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP Adaptér pro sklon 10° nerez
- Certifikáty
- Prohlášení výrobce