- Produktové číslo:
- SK 3105.410
- Popis výrobku
- Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem.
- Materiál
- Plast
- Rozsah dodávky
- PTC topení s ventilátorem
Upevňovací materiál - Trvalý topný výkon
- Trvalý topný výkon s ventilátory
- Integrovaný ventilátor
- Áno
- Poznámka
- Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříni se doporučuje termostat
- K zamezení možnosti vzniku kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu doporučujeme regulaci topení pomocí hygrostatu
- Ve větších rozváděčových skříních se nejlépe dosahuje rovnoměrného rozložení tepla montáží většího počtu topných jednotek s nižším výkonem
- Poznámka k obj. č.
- Použití při provozní teplotě -40 °C je možné. Na vyžádání obdržíte prohlášení výrobce.
- Trvalý topný výkon při 10 °C
- 235 W ‐ 250 W
- Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 103 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 103 mm - Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Třída ochrany
- II (s ochrannou izolací)
- Rozsah provozních teplot
- -33 °C...65 °C
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,222 kg
- Číslo celní sazby
- 85162999
- EAN
- 4028177662896
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Popis výrobku
- SK TOP THERM SCHALTSCHRANK-HEIZUNG 250 W
Topné jednotky pro rozváděčové skříně s ventilátorem
Produktové číslo: SK 3105.410
Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem. Provedení s ventilátorem. Trvalý topný výkon 235 – 800 W.