- Produktové číslo:
- SK 3128.100
- Popis výrobku
- Výměníky tepla vzduch/vzduch jsou obzvláště vhodné při agresivních okolních podmínkách, protože vnitřní a vnější vzduchový okruh jsou vzájemně úplně oddělené.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Nasazovací připojovací svorkovnice
Bezpotenciálový kontakt sloužící k indikaci poruchy při překročení teploty
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
- Měrný tepelný výkon
- 45 W/K
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh při 50 Hz: 600 m³/h
Vnější okruh při 60 Hz: 625 m³/h
Vnitřní okruh při 50 Hz: 600 m³/h
Vnitřní okruh při 60 Hz: 625 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,6 A
Při 60 Hz: 0,8 A
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 205 mm
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 2 A
- Regulace teploty
- Elektronická regulace s digitálním displejem (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Vnitřní okruh IP 54
- Vnější okruh IP 34
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 19 kg
- Číslo celní sazby
- 84195080
- EAN
- 4028177388970
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Popis výrobku
-
Výměník vzd/vzd TopTherm 45W/K 230V