- Produktové číslo:
- SK 3319.610
- Provedení
- Kompaktní a modulární konstrukce komponent chladicího systému
Čerpadlo k čerpání média
- Výhody
- Přesná regulace teploty pomocí mikroprocesorové techniky
- Sběrné poruchové hlášení pomocí bezpotenciálového kontaktu
- Mezinárodní použití díky dvoufrekvenčnímu provedení
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
- Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
- Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 1,47 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 1,66 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 900 m³/h
Při 60 Hz: 900 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 455 mm
- Regulace teploty
- Regulace s mikroregulátorem (nastavení z výroby +20 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C...30 °C
- Teplotní hystereze
- ± 2 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,39 t
- Tlak čerpadla
- Při 50 Hz: 2,5 bar
- Objemový tok (chladicí médium)
- Při 50 Hz: 4 l/min
Při 60 Hz: 6 l/min
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 0,86 kW
Při 60 Hz: 0,99 kW
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 5,7 A
Při 60 Hz: 5,6 A
- Vodní okruh
- Hermeticky otevřený
- Přípojky vody
- G ½" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PP
Objem: 2,5 l
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 51 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
-
Chiller MINI 1,5 kW, s nádrží