Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
Doporučený alternativní výrobek:
3334400
Chiller TopTherm 1 - 6 kW
Produktové číslo: SK 3334.660
Chillery TopTherm ve variantě pro střešní montáž, resp. stand alone jsou flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak mj. výměníky tepla vzduch/voda. Standardně s kondenzátorem opatřeným nanovrstvou.
- Produktové číslo:
- SK 3334.660
- Provedení
- Kompaktní a modulární konstrukce komponent chladicího systému
Čerpadlo k čerpání média - Výhody
- Přesná regulace teploty pomocí mikroprocesorové techniky
- Sběrné poruchové hlášení pomocí bezpotenciálového kontaktu
- Mezinárodní použití díky dvoufrekvenčnímu provedení
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW - Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 2.200 m³/h
Při 60 Hz: 2.500 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 605 mm
Výška: 1.034 mm
Hloubka: 645 mm - Poznámka k obj. č.
- U 3334.660 jsou třeba 2 kovové filtry
- Regulace teploty
- Regulace s mikroregulátorem (nastavení z výroby +20 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C...30 °C
- Teplotní hystereze
- ± 2 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 3,15 t - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 3,98 kW
Při 60 Hz: 5,32 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 8,2 A
Při 60 Hz: 8,5 A - Vodní okruh
- otevřené
- Přípojky vody
- G ¾" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PP
Objem: 30 l - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 125 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177553422
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- Chiller MINI 6 kW
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě