- Produktové číslo:
- SK 3378.300
- Provedení
- Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)
- Popis výrobku
- Výměník tepla vzduch/voda v systému řadových skříní VX25. Vhodný pro skříně VX25 s hloubkou 600 nebo 800 mm a výškou 2000 mm. Výstup vzduchu může být buď na obou stranách po 5 kW nebo na jedné straně s 10 kW. Flexibilní možnosti připojení vody na horní nebo spodní straně zařízení.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Chladicí jednotka připravená k připojení, zapojená na svorkovnici
Čelní dveře s displejem
Zadní stěna
Vícejazyčná dokumentace - Celkový chladicí výkon
- L 35 W 10 při 2000 l/h: 9,5 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 350 W
Při 60 Hz: 350 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 2,65 A
Při 60 Hz: 2,62 A - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací svorka
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
- Teplota přívodní vody
- 7 °C...30 °C
- Přípojky vody
- G ¾" vnitřní závit
- Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...70 °C
- Poznámka
- Možné řadové spojení se skříněmi TS 8 díky systémovému rámu
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm - Hladina akustického tlaku
- 60 dB(A)
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 106 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177958265
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- SK Liquid Cooling Package, výměník tepla vzduch/voda v systému řadových skříní VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, díly pro vedení vody: měď/mosaz, ŠVH: 300 × 2000 × 600 mm
Liquid Cooling Package LCP Industry
Produktové číslo: SK 3378.300
Výměník tepla vzduch/voda v systému řadových skříní VX25. Vhodný pro skříně VX25 s hloubkou 600 nebo 800 mm a výškou 2000 mm. Výstup vzduchu může být buď na obou stranách po 5 kW nebo na jedné straně s 10 kW. Flexibilní možnosti připojení vody na horní nebo spodní straně zařízení.