Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
3313410
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Produktové číslo: SK 3311.410
Skříňové chlazení jedné až dvou skříní IT. Průběžné přizpůsobování chladicího výkonu díky použití kompresoru s regulací otáček v LCP Rack DX (přímý odpar). Pro provoz přístroje je nutný externí kondenzátor.
- Produktové číslo:
- SK 3311.410
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
- Díky kompresoru s regulací otáček lze chladicí výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Specifická údržba LCP DX oddělením chlazení a serverových skříní
- Oblasti použití
- Ideální pro chlazení malých a středních zařízení IT
- Jeden nebo dva rozváděče se samostatným chlazením
- Popis funkce
- LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně, ochlazuje ho pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně
- Absorbovaná tepelná energie je v externím kondenzátoru odváděna do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v místě instalace.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Volitelné doplňky
- Zvlhčovače
Odvlhčení a dodatečný ohřev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C) - Provedení
- Chlazení serverové skříně
- Monitorování
- Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
- Integrace do RiZone
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Efektivní chladicí výkon L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Rozsah modulace
- 3 ‐ 12 kW
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 12 kW/4
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 4.800 m³/h
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Vhodné pro typ skříně
- TS IT
- Montáž v řadovém umístění skříní
- Zarovnání do jedné roviny
- Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 7,5 A
- Max. chladicí výkon
- 12 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací svorka
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Chladivo
- EC ventilátor
- Áno
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- Áno
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Invertorem regulovaný kompresor
- Rozběhový proud (LRA)
- 11 A
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 20 A
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...50 °C
- Rozsah provozních teplot
- 15 °C...35 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 69 dB(A)
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R410A
Chladicí médium: Chladivo - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 207 kg
- Číslo celní sazby
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- LCP Rack DX, 12 kW, 300x2000x1000mm