Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2020
- Produktové číslo:
- DK 7986.035
- Popis výrobku
- K dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK-TS. Plech se namontuje zepředu na serverovou skříň, zadní prostor zůstává volný pro zavádění kabelů. Je přiložen elastický upínací profil pro utěsněné zavedení kabelů v zadní části skříně.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Plech pro ventilátory včetně 2 ventilátorů a přídavných výřezů pro další ventilátory
1 regulátor teploty
Elastický upínací profil
Regulátor teploty a ventilátory jsou vzájemně propojeny na přívodní kabel (3,5 m) - Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)
- 160/180
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)
- 1514
- Možnosti montáže
- Do plného střešního plechu zvednutého distančními sloupky o délce 20 nebo 50 mm
- Do střešního plechu pro zavedení kabelů zvednutého distančními sloupky o délce 20 nebo 50 mm
- Do odvětraného střešního plechu pro zavedení kabelů
- Montážní pokyn
- K bočnímu oddělení a cílenému vedení vzduchu při řadovém propojení je nutný elastický upínací profil 2573.000.
- Poznámka
- Nehodí se pro přepravu jeřábem
- V kombinaci s velkým otočným rámem nebo střešním plechem pro zavedení kabelů zezadu je nutno větrací vložku vybrat takto: větrací vložka = hloubka skříně – 200 mm
- Nelze použít ve spojení s montážním rámem 19"
- Průtok vzduchu lze zvýšit pomocí rozšiřovací sady ventilátoru 7980.000.
- Uvedená hladina akustického tlaku se vztahuje k jednomu ventilátoru
- Hladina akustického tlaku každého ventilátoru
- 37 dB(A)
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Hloubka: 600 mm - Rozsah provozních teplot
- 5 °C...55 °C
- Hmotnost/balení
- 5,043 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177168947
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- Větrací vložka pro PS/TS