Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2021
- Produktové číslo:
- SK 3165.630
- Popis výrobku
- K dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK-TS. Speciálně pro montáž do jednodílných perforovaných dveří z ocelového plechu. Při vzrůstající hustotě prvků v serverových skříních a skříních pro datové sítě se nelze obejít bez aktivní přímé ventilace skříně. Nosník s ventilátory, který se upevňuje na zadních nebo čelních dveřích, podporuje vodorovné vedení vzduchu v serverech a umožňuje tak rychlejší pokles teploty aktivních součástí.
- Výhody
- Instalací dvou doplňujících sad ventilátorů se zvyšuje dodávané množství vzduchu na 1200 m³/h.
- Směr proudění vzduchu je snadno měnitelný natočením ventilátoru.
- Možnost kaskádového uspořádání příčných nosníků.
- Jednoduchá montáž na rám dveří.
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 ventilátory
Přívodní kabel (2,5 m)
Včetně upevňovacího materiálu - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 70 W
Při 60 Hz: 70 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,38 A
Při 60 Hz: 0,36 A - Rozměry
- Šířka: 493 mm
Výška: 606 mm
Hloubka: 64,5 mm - Poznámka
- Pouze k montáži na rám dveří!
- Hladina akustického tlaku
- 55 dB(A)
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Vhodné pro
- Typ skříně: Serverové skříně TS 8
DK-TS
Šířka: 600 mm - Rozsah provozních teplot
- 20 °C...55 °C
- Hmotnost/balení
- 9,3 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Ventilační vložka na