- Produktové číslo:
- SK 3301.391
- Popis výrobku
- Vzduchový kanál, pasivní, pro přívod studeného vzduchu k IT vybavení v 19" rovině, který je nainstalován na zadní straně serverových skříní, vzduch je nasáván zepředu.
- Výhody
- Pro lepší přívod vzduchu k zadním 19" komponentům
- Integrovaná kartáčová lišta pro zavádění kabelů IT vybavení 19"
- Podpora vedení vzduchu front-to-back
- S přestavitelnou hloubkou
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
- Barva
- RAL 9005
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 1 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,32 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
-
SK Vzduchový kanál pro horizontální vedení vzduchu, 1 U, variabilní hloubka 223 - 356 mm, ocelový plech, RAL 9005