- Produktové číslo:
- SK 3311.493
- Provedení
- LCU DX 6,5 kW redundantní
- Výhody
- Prostorově úsporné řešení díky montáži redundantního provedení vnitřní jednotky do serverové skříně VX IT nebo do Micro Data Center
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
- Díky kompresoru regulovanému invertorem se výkon chlazení přizpůsobí aktuálním ztrátám výkonu ve skříni
- Absorbovaná tepelná energie je na místě instalace venkovní jednotky (regulovaný invertor) odváděna přímo do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v prostoru instalace
- Oblasti použití
- Chladicí jednotka pro serverové skříně VX IT a pro Micro Data Center
- Popis funkce
- Redundantní varianty mají uvnitř vnitřní jednotky vždy dva chladicí okruhy a řízení a také dvě venkovní jednotky regulované invertory. Přepínač pro případ poruchy a sledování provozních hodin umožňují pravidelné střídání chodu venkovních jednotek a přepnutí v případě poruchy resp. výpadku.
- Zařízení podporuje vedení vzduchu „zepředu dozadu“, typické pro IT aplikace a reguluje teplotu přiváděného vzduchu do serveru na nastavenou požadovanou teplotu
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- Vnitřní jednotka: RAL 7035
Venkovní jednotka: bílá - Rozsah dodávky
- Vnitřní jednotka (výparník)
2 venkovní jednotky (regulované invertorem)
482,6 mm (19") upevňovací kryt se zobrazovacími a ovládacími prvky
Hadice pro odvod kondenzátu - Možnosti montáže ve VX
- 19" profilové lišty standard nebo dynamic musí být excentricky posunuty na šířku o 50 mm
- Čelní vzdálenost 19" profilových lišt od přední hrany VX musí činit minimálně 100 mm
- Pro upevnění vnitřní jednotky je třeba použít dvě systémová chassis pro vnitřní montážní rovinu
- Pro oddělení chladného/teplého prostoru uvnitř skříně jsou zapotřebí plechy pro usměrnění vzduchu
- Pro vedení kabelů směrem dolů je nutný podstavec.
- Poznámka
- Pod minimální hodnotou výkonu chlazení se může vyskytnout kolísání teploty přiváděného vzduchu
- Elektrické připojení je provedeno na venkovní jednotce, vnitřní jednotka je napájena z venkovní jednotky
- V závislosti na venkovní jednotce je nutno použít samostatný přívod napětí
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Vnitřní jednotka IP 20
- Vnější jednotka IP X4
- Rozsah modulace
- 3 ‐ 6,5 kW
- Max. chladicí výkon
- 6,5 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací svorka
- Doba zapnutí
- 100 %
- Provozní teplota
- Uvedená provozní teplota se vztahuje na venkovní jednotku
- Instalation options in TS IT
- 19" rovina musí být v provedení jako profilové lišty a do šířky se musí od středu přesadit o 50 mm
- Čelní vzdálenost 19" profilových lišt od přední hrany TS musí činit minimálně 100 mm
- Pro spojení s montážním rámem 19" nevhodné
- Pro upevnění vnitřní jednotky je třeba použít dvě systémová chassis pro vnitřní montážní rovinu
- K oddělení studené/teplé oblasti uvnitř jedné skříně je třeba deflektorový vzduchový plech pro TS IT
- Pro vedení kabelů směrem dolů je nutný podstavec.
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R410A
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Výška: ≥ 1.800 mm
Hloubka: ≥ 1.000 mm - Rozměry vnitřní jednotky
- Šířka: 105 mm
Výška: 1.550 mm
Hloubka: 820 mm - Rozměry venkovní jednotky
- Šířka: 845 mm
Výška: 700 mm
Hloubka: 320 mm - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Předřazené jištění
- 20 A
- Jmenovitý proud
- 15,9 A
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 184 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177709362
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Chladicí jednotka LCU DX 6,5 kW, chlazení IT rozváděčů a Micro Data Center na bázi přímého odparu, 2× venkovní jednotka s kompresorem regulovaným invertorem, 1× vnitřní jednotka, redundantní provedení
Serverové chladicí jednotky LCU DX, redundantní
Produktové číslo: SK 3311.493
Chlazení skříně na bázi přímého odparu v redundantním provedení pro VX IT nebo Micro Data Center bez zahřívání instalačního prostoru. U obou výkonových tříd 3 kW a 6,5 kW se jedná o ideální řešení chlazení pro menší IT aplikace.