Serverové chladicí jednotky LCU DX, single

Produktové číslo: SK 3311.490

Chlazení skříně na bázi přímého odparu v neredundantním provedení pro VX IT nebo Micro Data Center s odvodem přebytečného tepla mimo instalační místnost. U obou výkonových tříd 3 kW a 6,5 kW se jedná o ideální řešení chlazení pro menší IT aplikace.

Produktové číslo:
SK 3311.490
Provedení
LCU DX 3 kW
Výhody
Prostorově úsporné řešení díky montáži vnitřní jednotky do serverové skříně VX IT nebo do Micro Data Center
Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
Díky kompresoru regulovanému invertorem se výkon chlazení přizpůsobí aktuálním ztrátám výkonu ve skříni
Absorbovaná tepelná energie je na místě instalace venkovní jednotky (regulovaný invertor) odváděna přímo do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v prostoru instalace
Oblasti použití
Chladicí jednotka pro serverové skříně VX IT a pro Micro Data Center
Popis funkce
Zařízení podporuje vedení vzduchu „zepředu dozadu“, typické pro IT aplikace a reguluje teplotu přiváděného vzduchu do serveru na nastavenou požadovanou teplotu
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
Vnitřní jednotka: RAL 7035
Venkovní jednotka: bílá
Rozsah dodávky
Vnitřní jednotka (výparník)
Venkovní jednotka (regulace invertorem)
482,6 mm (19") upevňovací kryt se zobrazovacími a ovládacími prvky
Hadice pro odvod kondenzátu
Možnosti montáže ve VX
19" profilové lišty standard nebo dynamic musí být excentricky posunuty na šířku o 50 mm
Čelní vzdálenost 19" profilových lišt od přední hrany VX musí činit minimálně 100 mm
Pro upevnění vnitřní jednotky je třeba použít dvě systémová chassis pro vnitřní montážní rovinu
Pro oddělení chladného/teplého prostoru uvnitř skříně jsou zapotřebí plechy pro usměrnění vzduchu
Pro vedení kabelů směrem dolů je nutný podstavec.
Poznámka
Pod minimální hodnotou výkonu chlazení se může vyskytnout kolísání teploty přiváděného vzduchu
Elektrické připojení je provedeno na venkovní jednotce, vnitřní jednotka je napájena z venkovní jednotky
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
Vnitřní jednotka IP 20
Vnější jednotka IP X4
Rozsah modulace
1 ‐ 3 kW
Max. chladicí výkon
3 kW
Způsob (elektrického) připojení
Připojovací svorka
Doba zapnutí
100 %
Provozní teplota
Uvedená provozní teplota se vztahuje na venkovní jednotku
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Výška: ≥ 1.800 mm
Hloubka: ≥ 1.000 mm
Rozměry vnitřní jednotky
Šířka: 105 mm
Výška: 1.550 mm
Hloubka: 820 mm
Rozměry venkovní jednotky
Šířka: 810 mm
Výška: 558 mm
Hloubka: 310 mm
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz
Předřazené jištění
16 A
Jmenovitý proud
7 A
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
116 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177709348
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Chladicí jednotka LCU DX 3 kW, chlazení IT rozváděčů a Micro Data Center na bázi přímého odparu, 1× venkovní jednotka s kompresorem regulovaným invertorem, 1× vnitřní jednotka, neredundantní provedení
Certifikáty
EAC
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Further instructions
Návod