- Produktové číslo:
- SK 3237.124
- Popis výrobku
- Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Axiální, stejnosměrný motor
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- při DC: 20 m³/h
- Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1 x 3237200: 15 m³/h
- 2x 3237200: 16 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- při DC: 2,4 W
- Jmenovitý proud max.
- při DC: 0,1 A
- Rozměry
- Šířka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
- Instalační hloubka
- 43 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 92 mm
Výška výřezu: 92 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 s filtrem z netkané textilie
- IP56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie
- Typ 3, 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 2 A
- Poznámka
- Pro zvýšení aerodynamického výkonu lze volitelně použít skládaný filtr (viz charakteristickou křivku). Lze jej použít pro ventilátory s filtrem, střešní ventilátory i pro výstupní filtry.
- U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
- Rozsah provozních teplot
- -15 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- při DC: 38 dB(A)
- Hmotnost/balení
- 0,3 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
Ventilátor s filtrem 20m3/h, 24V DC