- Produktové číslo:
- SK 3244.140
- Popis výrobku
- Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Diagonální, trojfázový motor
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- Při 50 Hz: 700 m³/h
Při 60 Hz: 770 m³/h
- Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
- Při 50 Hz: 855 m³/h
Při 60 Hz: 905 m³/h
- Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1x 3243200: 485/520 m³/h
- 2x 3243200: 570/630 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 93 W
Při 60 Hz: 140 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,17 A
Při 60 Hz: 0,21 A
- Rozměry
- Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
- Instalační hloubka
- 130,5 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Poznámka
- Pro zvýšení aerodynamického výkonu lze volitelně použít skládaný filtr (viz charakteristickou křivku). Lze jej použít pro ventilátory s filtrem, střešní ventilátory i pro výstupní filtry.
- U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
- Životnost ventilátoru (L10, 40 °C)
- Při 50 Hz: 66.000 h
Při 60 Hz: 62.000 h
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 67 dB(A)
Při 60 Hz: 70 dB(A)
- Hmotnost/balení
- 4,1 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK ventilátor s filtrem TopTherm, 700/770 m³/h, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, ŠVH: 323 x 323 x 25 mm