- Produktové číslo:
- SK 3305.548
- Popis výrobku
- Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí UL Type 3R/4, 12.
- Výhody
- Vhodné pro instalaci venku
- Technologie Blue e
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,49 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,7 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,04 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,17 kW - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 2,5 A
Při 60 Hz: 2,8 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 12,2 A
Při 60 Hz: 11,3 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 950 m³/h
Vnitřní okruh: 540 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,28
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,07 - Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 405 mm
Výška: 1.020 mm
Hloubka: 358 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,72 t - Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...50 °C
- Provozní teplota
- Chladicí režim kompresoru od teploty okolního prostředí +10 °C. V teplotním rozsahu -20 °C až +10 °C je aktivní jen vnitřní ventilátor.
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,78 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,96 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Motorový jistič: 6,3...10 A
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 52 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177943742
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Nástěnná chladicí jednotka Blue e, UL Type 3R/4 1,5 kW, 3~
Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Produktové číslo: SK 3305.548
Energeticky úsporné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových řadách 500 W až 2500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu (od 1000 W), krytí UL Type 3R/4, 12.