- Produktové číslo:
- SK 3286.850
- Popis výrobku
- Se systémem kanálů pro rozvod vzduchu je možné studený vzduch účelně a cíleně přivádět do všech částí rozváděčové skříně. Tak lze účinně předejít nebezpečí vzniku vzduchových zkratů vyvolaných vnitřními namontovanými prvky s vlastní ventilací. Plochý kanál má rozměry Š x V x H 229 x 1500 x 29 mm a dá se zkrátit na požadované délky.
- Oblasti použití
- Vhodné pro rozváděčové skříně od šířky 800 mm a hloubky 600 mm
- Materiál
- Plast nehořlavý dle normy DIN 4102/B1
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Plochý kanál
Adaptéry
Vyrovnávací díl
Usměrňovač proudícího vzduchu 90°
- Montážní pokyn
- U jednotek 3359.XXX a 3382.XXX je pro montáž vzduchového kanálu zapotřebí adaptér 3286.840.
- Poznámka
- Studený vzduch nesmí být směrován přímo na aktivní komponenty.
- V závislosti na konkrétní aplikaci se může při použití vzduchových kanálů výkon chladicího zařízení snížit.
- Nelze použít v kombinaci s rámem pro rychlou výměnu
- Vhodný pro obj. č.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,5 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
-
Systém plochých vzduch. kanálů