- Produktové číslo:
- SK 3286.860
- Popis výrobku
- Prodlužovací sada pro systém plochých vzduchových kanálů 3286.850 k vyrovnání šířky, hloubky, resp. výšky ve skříních.
- Materiál
- Plast nehořlavý dle normy DIN 4102/B1
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Plochý kanál 1500 mm
Spojovací díl - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,8 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
- Prodloužení plochého vzduch. kanálu
- Certifikáty
- EAC
- Na stiahnutie
- Informační leták