- Produktové číslo:
- SK 3124.100
- Popis výrobku
- Sběrnicový systém SK umožňuje vzájemnou komunikaci několika chladicích jednotek a výměníků tepla vzduch/voda s Komfortním regulátorem. Funkce Master/Slave pro komplexní systémy řadových skříní k dosažení optimálního provozu.
- Technické údaje
- Funkce Master/Slave umožňuje bez velkýchnákladů na propojení společné zapnutí a vypnutíkoncovým spínačem dveří, paralelní zapnutí avypnutí pomocí požadované hodnoty teploty,společné sběrné hlášení poruchy a zjišťování teploty.
- Rozsah dodávky
- Stíněný propojovací kabel 3 m
Návod k obsluze pro programování chladicích jednotek
- Poznámka
- nB = nK – 1
- nB: počet řízených jednotek (sběrnicovým systém SK)
- nK: počet propojených chladicích jednotek
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,221 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Kabel Master Slave