- Produktové číslo:
- SK 3237.208
- Popis výrobku
- Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
- Materiál
- ABS
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Výstupní mřížka
Filtrační vložka z netkané textilie
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 92 mm
Výška výřezu: 92 mm
- Vhodný pro obj. č.
- SK 3237.1xx
- Rozměry
- Šířka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
Hloubka: 16 mm
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie
- Typ 3, 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 s filtrem z netkané textilie
- IP56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Hmotnost/balení
- 0,12 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Výstupní mřížka, standard, ŠVH: 116,5 x 116,5 x 16 mm