- Produktové číslo:
- SK 3171.105
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem
- Popis výrobku
- Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
- Materiál
- Chemická vlákna
- Poznámka
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Vhodný pro obj. č.
- 3239....
- Rozměry
- Šířka: 173 mm
Výška: 173 mm
Hloubka: 17 mm
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G3
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Hmotnost/balení
- 0,015 kg
- Balení
- 50 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177695559
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Náhr. filtrační vložka 50 ks pro SK3238