- Produktové číslo:
- SK 3240.020
- Popis výrobku
- Pokud se musí kvůli zvýšení stupně krytí uzavřít stávající montážní výřezy ventilátorů s filtrem/výstupních mřížek, lze ve ventilátoru s filtrem/výstupní mřížce místo filtrační vložky jednoduše použít zaslepovací kryt, aniž by bylo nutné skříň mechanicky upravovat nebo svařovat.
- Materiál
- PE uzavřené
- Barva
- Antracitová
- Poznámka
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Vhodný pro obj. č.
- 3240....
- 3241....
- Rozměry
- Šířka: 214 mm
Výška: 214 mm
Hloubka: 15 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Hmotnost/balení
- 0,044 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
- Záslepka mont. výřezu pro SK 3240 / 3240
Záslepka pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Produktové číslo: SK 3240.020
Je-li nutné kvůli zvýšení stupně krytí uzavřít stávající montážní výřezy ventilátorů s filtrem / výstupních mřížek, lze ve ventilátoru s filtrem / výstupní mřížce místo filtrační vložky použít pěnovou záslepku, aniž by bylo nutné skříň mechanicky upravovat nebo svařovat.