- Produktové číslo:
- SK 2541.235
- Popis výrobku
- Pro ventilaci přirozeným prouděním, s možností snadné dodatečné montáže pomocí 4 šroubů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 160 mm
Výška: 110 mm
Hloubka: 8 mm - Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,92 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177165250
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- Plech s větracími štěrbinami
- Certifikáty
- EAC