- Produktové číslo:
- SK 3285.800
- Popis výrobku
- Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Vhodný pro obj. č.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Rozměry
- Šířka: 360 mm
Výška: 297 mm
Hloubka: 10 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Chladicí jednotky Blue e+
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G2
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Hmotnost/balení
- 0,03 kg
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Filtrační vložka pro chladicí jednotku 3185.830, ŠVH: 360 x 297 x 10 mm