- Produktové číslo:
- SK 3285.900
- Popis výrobku
- Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Vhodný pro obj. č.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Rozměry
- Šířka: 390 mm
Výška: 397 mm
Hloubka: 10 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Chladicí jednotky Blue e+
Chiller Blue e+
- Hmotnost/balení
- 0,04 kg
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Filtrační vložka pro chladicí jednotky 3186/3187/3188/3189/3334.400