- Produktové číslo:
- SK 3286.500
- Popis výrobku
- Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Vhodný pro obj. č.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Rozměry
- Šířka: 530 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 10 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Chladicí jednotky
- Hmotnost/balení
- 0,129 kg
- Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Filtrační vložka pro