- Produktové číslo:
- SK 3285.910
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pro obj. č.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Rozměry
- Šířka: 380 mm
Výška: 355 mm
Hloubka: 10 mm
- Hmotnost/balení
- 0,4 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Kovový filtr pro chladicí jednotky a chillery SK 3186/87.930, 3188/89.940, 3334.400, ŠVH: 380 x 358 x 10 mm