- Produktové číslo:
- SK 3286.570
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pro obj. č.
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Rozměry
- Šířka: 945 mm
Výška: 765 mm
Hloubka: 20 mm
- Hmotnost/balení
- 5,56 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Kovový filtr pro 3336.430/435/450/455, ŠxVxH 945x765x20 mm