Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9640.266
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 974 mm²
- Délka
- 891 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 9,5 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 7,88
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177569317
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu (Maxi-PLS1600), L=891 mm