Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60

Produktové číslo: SV 9650.281

Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm²

Produktové číslo:
SV 9650.281
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
2 323 mm²
Délka
999 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 1.000 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
23,4 kg
Podíl mědi (kg / ks)
20,65
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177569553
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice Maxi-PLS3200, L=999 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce