Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9676.526
- Popis výrobku
- Pro spojení úhelníků pro připojení se systémem přípojnic.
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Poznámka
- Šrouby, které jsou součástí dodávky, slouží k upevnění kontaktních prvků k přípojnicím.
- Šrouby pro upevnění přípojného úhelníku nejsou součástí rozsahu dodávky
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění + (počet dílčích vodičů x 10)
- Počet šroubů na úhelník: V případě 2 dílčích vodičů na jeden vodič: 2 ks a v případě 3 nebo 4 dílčích vodičů na jeden vodič: 4 ks
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS
- Upevňovací rozměr
- 40 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,6 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,39
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV Kontakt. díl Flat- PLS