- Produktové číslo:
- SV 9676.730
- Popis výrobku
- Pro připojení kulatých vodičů k podružným přípojnicím z ploché mědi. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
- Materiál
- Připojovací svorka: mosaz, pozinkovaná
Příchytka přípojnice: nerez ocel
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňˆovacího materiálu (bez šroubů)
- Montážní pokyn
- Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
- Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 95 ‐ 300 mm²
- Upevňovací rozměr
- 60 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,34 kg
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Připoj. svorka Flat PLS