Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9674.164
- Provedení
- pro montáž v prostoru střechy/podlahy/přímo nad/pod spínačem spojky
- Oblasti použití
- K montáži držáků přípojnic
- Materiál
- Nerez ocel
- Počet pólů/rozteč přípojnic
- 3 póly
165 mm - Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 100
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2,404 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Upev.systému nahoře/dole
- Certifikáty
- CSA + CSAus