Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9673.042
- Popis výrobku
- Jako boční dělící stěna pro funkční prostory, k zavěšení do rastru TS. Připravené na zavěšení montážních úhelníků pro horizontální oddělovací plech funkčního prostoru nebo pro montážní desky. Dvě systémové perforace v rastru TS umožňují používat další příslušenství TS. S bočními moduly pro omezení hloubky funkčního prostoru a s pomocnou konstrukcí z montážních lišt TS 17 x 17 mm je možné vytvořit v oblasti bočnic volný průchozí prostor, např. pro průchod přípojnicového systému.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For compartment depth
- 400 mm
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Balení
- 6 ks
- Hmotnost/balení
- 4,476 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177704800
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Boční moduly pro funkční členění