Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9673.478
- Provedení
- S ventilačními otvory
- Popis výrobku
- Pro horizontální oddělení funkčních prostorů s integrovaným systémem podružných přípojnic RiLine. V kombinaci s bočními moduly vytváří způsob vnitřního oddělení dle Formy 3 nebo 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,25 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Montážní výřez
- Šířka:612 mm
Hloubka:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- Montážní pokyn
- Pro montáž oddělovacích plechů funkčního prostoru jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky.
- Rozměry
- Šířka: 706 mm
Hloubka: 788 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 16 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177571099
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Odděl. plech s průchodem