- Produktové číslo:
- SV 3590.005
- Materiál
- E-Cu F30
- Délka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- Šířka ploché měděné přípojnice: 80 mm
Tloušťka ploché měděné přípojnice: 10 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 17,7 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 17,2
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177684614
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu 80x10 mm