- Produktové číslo:
- SV 3057.000
- Materiál
- Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Počet pólů/rozteč přípojnic
- 3 póly
150 mm - Vhodné pro přípojnice
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Jmenovitý proud max.
- 3 000 A
- Rozměry
- Šířka: 30 mm
Výška: 420 mm
Hloubka: 170 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 4,696 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Držák sběrnic 3000A,3.pól