- Produktové číslo:
- SV 3584.000
- Materiál
- E-Cu F30
- Délka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- Šířka ploché měděné přípojnice: 30 mm
Tloušťka ploché měděné přípojnice: 5 mm - Balení
- 6 ks
- Hmotnost/balení
- 22,38 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 3,21
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177044821
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Sběrnice E-Cu57 F30,30x5,l=2400,bal=6ks