- Produktové číslo:
- SV 9616.000
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 10
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Jmenovitý proud max.
- 40 A
- Rozměry
- Šířka: 54 mm
Výška: 160 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 7,5 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,32 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,046
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Mini PLS adaptér 40A, š=54mm s DIN 7,5mm