Adaptér pro připojení Mini-PLS

Produktové číslo: SV 9613.000

Dimenzovaný proud 63 A / 250 A, vývod vodičů shora/zdola.

Produktové číslo:
SV 9613.000
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Chassis: RAL 9011
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
10 x 8 mm
Poznámka
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
Vývod vodičů
nahoře/dole
Jmenovité provozní napětí
690 V
Jmenovitý proud max.
63 A
Rozměry
Šířka: 54 mm
Výška: 160 mm
Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
1,5 ‐ 35 mm²
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
0,45 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,081
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177140738
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Připojovací adaptér Mini, 63 A
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK