- Produktové číslo:
- SV 9342.870
- Provedení
- TS 45D-V
- Popis výrobku
- K upevnění na adaptérovém chassis a nosném rámečku.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Poznámka
- Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
- Nosné lišty TS xxD-V vhodné pouze pro montáž na nosném rámečku nezávisle na rastru
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
- Balení
- 5 ks
- Hmotnost/balení
- 0,06 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Popis výrobku
- RL60 Nosná lišta 35x10mm