- Produktové číslo:
- SV 9340.860
- Popis výrobku
- Předpřipravené připojovací vodiče pro individuální připojení spínacích přístrojů, namontovaných na OM adaptérech pomocí svorek s tažnou pružinou.
- Materiál
- Izolace z PVC
Teplotní odolnost do 105 °C
Konce vodičů na obou stranách slisované ultrazvukem
- Průřez
- AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
- Délka
- 140 mm
- Poznámka
- AWG = americké rozměry vodičů
- Rozměry
- Délka: 140 mm
- Balení
- 15 ks
- Hmotnost/balení
- 0,09 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,003
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177502710
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
-
RL60 sada kabelů AWG 12