- Produktové číslo:
- SV 9342.504
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryt svorek
Posuvné matice
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý proud max.
- 160 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 4~
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Vývod vodičů
- nahoře
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Počet pólů
- 4 póly
- Rozměry
- Šířka: 120 mm
Výška: 277 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 35 ‐ 120 mm²
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 18,5 x 15,5 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,425 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,258
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177551756
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
RL60 CB přís.adaptér,160A