- Produktové číslo:
- SV 9340.950
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Patice pojistky: RAL 7001
- Rozsah dodávky
- Včetně redukčních přídržných pružin pro pojistky D 01 a 10 x 38 mm
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Fuse inserts
- D 01 (s redukční přidržovací vložkou)
- D 02 (s dutinkovou vymezovací vložkou Neozed)
- 10 x 38 (s redukční přidržovací vložkou)
- Fuse inserts footnote
- Při použití pojistek D 01 a 10 x 38 mm je zapotřebí použít redukční přidržovací vložky. Pojistky D 01 lze volitelně použít s dutinkovou vymezovací vložkou pro patici D 02.
- Jmenovitý provozní proud max.
- 63 A
- Poznámka
- Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- S integrovanou vizuální kontrolou stavu pojistek pomocí optické signalizace a indikace provozního stavu a s vedením kabelů o průřezu do 6 mm²
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Rozměry
- Šířka: 27 mm
Výška: 226 mm
- Přípojka pro průřezy kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Rozsah napětí pro signalizační kontrolky
- 100 ‐ 400 V
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Balení
- 3 ks
- Hmotnost/balení
- 1,161 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,066
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Popis výrobku
-
Držák pojistek, D-Switch,65A,400V,D01-01